APERÇU
Le port de connexion de module HPX-600 / HydraPort® 6 est un boîtier de table audiovisuel modulaire permettant de connecter des appareils mobiles à des projecteurs ou des écrans dans une salle de conférence ou une salle de classe. Cette boîte de table élégante et encastrée est généralement installée dans une salle de conférence ou une table de classe, avec un couvercle de conception unique qui s'ouvre facilement dans les deux sens pour offrir un look propre et discret.
Quelle que soit la manière dont vous apportez votre contenu - via HDMI, VGA, USB et d'autres formats populaires - vous avez accès au câble ou à la connexion dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Le système de connectivité architecturale HydraPort utilise des modules simples et interchangeables pour mettre en place la configuration pérenne exacte dont vous avez besoin aujourd'hui et demain.
APPLICATIONS COURANTES
- Avec 6 modules disponibles, le HPX-600 est parfait pour les petites pièces qui ont besoin de pouvoir connecter un petit nombre de types d'appareils différents au système AV ou de fournir une alimentation CA à un ou deux appareils différents.
- Le HPX-600 est conçu pour toute salle de conférence, salle de classe ou salle de réunion qui nécessite la possibilité de connecter des appareils au système audiovisuel, avec un style discret
- Avec la capacité d'accueillir les claviers AMX Metreau, le HPX-600 est idéal pour les grandes salles qui nécessitent une interface de contrôle supplémentaire à la table ou au pupitre, ou pour les petits espaces de rassemblement où les claviers Metreau sont l'interface de contrôle principale.
CARACTÉRISTIQUES
- Conception modulaire à l'épreuve du temps - Dispose d'un assemblage avec la flexibilité de changer les modules pour répondre aux besoins actuels et futurs
- Élégant et discret - La conception encastrée s'installe proprement dans un pupitre ou une table et le couvercle s'ouvre facilement dans les deux sens pour un look élégant
- Aucun électricien requis - Les modules d'alimentation HydraPort peuvent être connectés directement à une prise murale ou au sol, éliminant ainsi le besoin d'un électricien
- Contrôlez la pièce - Ajoutez des modules de clavier Metreau® ou Novara® pour contrôler les appareils audiovisuels, l'éclairage ou les stores ainsi que pour lancer des événements préprogrammés
- Aluminium anodisé - Ces ports de connectivité élégants et discrets ont le même boîtier en aluminium brossé contemporain que les fabricants de mobilier de bureau haut de gamme au même prix que la plupart des modèles en métal peint concurrents
Aperçu de la connexion HydraPort
Cet outil Web organise les modules et imprime la configuration couleur et les listes de pièces en taille réelle.
Mots-clés : Harman