APERÇU
Le clavier Ethernet Metreau à 13 boutons MET-13E offre 13 boutons (12 simple largeur et 1 double largeur) et peut être utilisé comme clavier individuel ou en conjonction avec les claviers d'extension Ethernet Metreau à 7 et 13 boutons. Le clavier se connecte au contrôleur via Ethernet, ce qui simplifie l'installation et la connectivité.
APPLICATION COMMUNE
Idéal pour un contrôle économique des salles de classe, des salles de conférence, des cuisines, des salles de bains et d'autres applications nécessitant un contrôle simplifié d'une variété d'appareils système connectés.
CARACTÉRISTIQUES
REMARQUE : Les plaques murales du clavier ne sont pas incluses. Voir ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.
Mots-clés : clavier de contrôle audio vidéo, plaque murale, plaques murales, claviers Ethernet, clavier Ethernet, Harman
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |