Publier vos produits
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir
    Archivé

    Table d'angle ronde en bois de noyer et acier noir

    Table d'angle ronde en noyer modèle 2028 Angel Cerdá S.L. Table d'angle ronde au design moderne avec plateau en bois plaqué noyer naturel de 0,5 mm d'épaisseur et pieds en acier peint époxy noir. Avec un design aux lignes droites, minimalistes et élégantes, cette table d'angle est réalisée avec des matériaux nobles de la plus haute qualité, fidèles aux dernières tendances de la décoration. • STYLE: Cette table d'angle ajoutera une touche moderne à tout type de pièce. Sa finition pieds en acier noir et son plateau en bois de noyer en font une pièce parfaite à combiner avec les dernières tendances de la décoration. • MULTIESTANCE: Polyvalente et fonctionnelle, sa conception lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle pièce de votre maison. • QUALITÉ: Toutes nos tables d'angle sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Cette table d'angle ronde originale en bois plaqué noyer et acier noir est idéale pour apporter cette touche moderne et tendance à votre salon. • DIMENSIONS: Grâce à son design et ses dimensions, cette table d'angle au design moderne sera la pièce idéale pour habiller votre salon, étant aussi un élément pratique dans votre quotidien.
    Spécification
    • Bois plaqué noyer. Acier peint époxy noir.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2028-mesa-rincon-redonda-moderna-madera-nogal-acero-negro-coffee_table-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsCoffee Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNoyer
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables