Publier vos produits
Table basse en bois de noyer et acier doré
Table basse en bois de noyer et acier doré
Table basse en bois de noyer et acier doré
Table basse en bois de noyer et acier doré
Table basse en bois de noyer et acier doré
Table basse en bois de noyer et acier doré
    Archivé

    Table basse en bois de noyer et acier doré

    Table basse en noyer et acier doré 2056 Angel Cerdá S.L. Table basse au design moderne avec plateau en bois plaqué noyer naturel de 0,5 mm d'épaisseur avec une structure originale de pieds en acier inoxydable chromé au fini doré. Avec un design aux lignes droites, minimalistes et élégantes, cette table d'angle est réalisée avec des matériaux nobles de la plus haute qualité, fidèles aux dernières tendances de la décoration. • STYLE: Cette table basse ajoutera une touche moderne à tout type de pièce. Sa finition de pieds en acier doré associée au bois de noyer, en fait une pièce parfaite à combiner avec les dernières tendances de la décoration. • MULTIESTANCE: sa conception polyvalente lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle pièce de votre maison. • QUALITÉ: Toutes nos tables basses sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Cette table basse originale en bois plaqué noyer et acier doré est idéale pour apporter cette touche élégante et stylée à votre salon. • DIMENSIONS: Grâce à son design et ses dimensions, cette table basse au design moderne sera la pièce idéale pour habiller votre salon, étant aussi un élément pratique dans votre vie de tous les jours.
    Spécification
    • placage de bois de noyer naturel. Acier inoxydable plaqué avec finition or.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2056-mesa-centro-moderna-nogal-acero-cromado-dorado-side-table-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSidetable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalNoyer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables