Publier vos produits
Table basse ronde en verre trempé et bois massif de noyer
Table basse ronde en verre trempé et bois massif de noyer
Table basse ronde en verre trempé et bois massif de noyer
Table basse ronde en verre trempé et bois massif de noyer
Table basse ronde en verre trempé et bois massif de noyer
Table basse ronde en verre trempé et bois massif de noyer
    Archivé

    Table basse ronde en verre trempé et bois massif de noyer

    Table basse ronde en verre trempé et noyer modèle 2064 Angel Cerdá S.L. Table basse avec un design moderne et un plateau en verre trempé circulaire de 12 mm et des bords polis. Il a une structure originale de pieds en bois de hêtre massif et courbé peints en couleur noyer, ainsi qu'une base circulaire en acier massif chromé de 22 microns, qui offre ce mélange de style et de fonctionnalité que vous recherchez dans votre maison. Cette table basse est l'exemple clair que l'originalité, l'élégance et la fonctionnalité peuvent aller de pair. Une pièce parfaite pour créer des environnements pleins de modernité et de style. • STYLE: Cette table basse ronde en verre trempé et bois de couleur noyer deviendra la star de votre salon. • MULTISTANCE: Sa conception polyvalente lui permet de s'intégrer dans n'importe quel espace de votre maison. • QUALITÉ: Toutes nos tables basses sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Cette table centrale originale en verre trempé, en bois de hêtre massif et bombé peint couleur noyer et en acier chromé, créera une sensation d'espace et de modernité dans votre salon. • MATÉRIEL ET DIMENSIONS: De par ses dimensions, cette table basse au design moderne sera la pièce idéale pour habiller votre salon, étant également un élément pratique pour votre intérieur.
    Spécification
    • Verre trempé, hêtre courbé massif peint en noyer, Acier chromé solide.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2064-mesa-centro-redonda-moderna-cristal-templado-nogal-acero-cromado-side-table-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSidetable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireNoyer
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables