Publier vos produits
Bureau en bois de chêne et plateau laqué soufre
Bureau en bois de chêne et plateau laqué soufre
Bureau en bois de chêne et plateau laqué soufre
Bureau en bois de chêne et plateau laqué soufre
    Archivé

    Bureau en bois de chêne et plateau laqué soufre

    Bureau en chêne modèle 3019 Angel Cerdá S.L. Bureau avec un design moderne et original avec un plateau DM laqué en RAL1032 Brilliance Sulphur et une structure en bois plaqué chêne naturel de 0,5 mm d'épaisseur. Grâce à son tiroir latéral avec système de fermeture amortie, ce bureau est idéal pour tout garder à sa place et en ordre dans votre espace de travail. • STYLE: Ce bureau apportera la touche moderne que vous recherchez à votre bureau. Un engagement pour la couleur, parfait pour créer un environnement de travail spacieux et lumineux. • MULTISTANCE: Polyvalent et fonctionnel, sa conception lui permet de s'intégrer dans n'importe quel bureau ou bureau. • QUALITÉ: Tous nos bureaux sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Ce bureau original de couleur moutarde est l'option parfaite si vous recherchez l'élégance et la simplicité, ainsi que la praticité pour votre bureau ou bureau. • FONCTIONNALITÉ: Le style minimaliste et simple de ce bureau ajoute de l'espace et une sensation de légèreté à l'espace.
    Spécification
    • Chêne MDF Bois Blanc. Bois DM laqué.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3019-escritorio-oficina-moderno-roble-azufre-desk-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireMDF
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau