Publier vos produits
Coiffeuse Foggy en bois avec miroir rabattable et boîte à bijoux
Coiffeuse Foggy en bois avec miroir rabattable et boîte à bijoux
Coiffeuse Foggy en bois avec miroir rabattable et boîte à bijoux
Coiffeuse Foggy en bois avec miroir rabattable et boîte à bijoux
Coiffeuse Foggy en bois avec miroir rabattable et boîte à bijoux
Coiffeuse Foggy en bois avec miroir rabattable et boîte à bijoux
    Archivé

    Coiffeuse Foggy en bois avec miroir rabattable et boîte à bijoux

    Commode grise avec boîte à bijoux modèle 7001 Angel Cerdá S.L. Coiffeuse de design moderne réalisée avec plateau en MDF laqué en RAL7044 Niebla Brillo et une structure originale de pieds en bois plaqué noyer de 0,5 mm d'épaisseur. Grâce à son tiroir latéral avec système de fermeture amortie et miroir pliant avec boîte à bijoux, cette coiffeuse est idéale pour tout garder à sa place, ainsi que pour profiter de votre moment de soins personnels de manière détendue et sereine. En raison de sa conception de miroir caché pliable, cette coiffeuse peut également avoir une double fonctionnalité en tant que bureau ou table de soutien dans votre chambre. • STYLE: Cette coiffeuse ajoutera une touche moderne à tout type de pièce, avec une finition idéale pour ajouter élégance et sophistication à votre chambre. • MULTIESTANCE: Polyvalente et fonctionnelle, sa conception lui permet de s'intégrer dans n'importe quel espace. • QUALITÉ: Toutes nos coiffeuses sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Cette coiffeuse originale grise avec miroir pliant et boîte à bijoux est l'option parfaite si vous recherchez l'élégance et la simplicité, ainsi que la praticité pour votre espace de repos ou dressing. • FONCTIONNALITÉ: Le style minimaliste et moderne de ce bureau offre de l'espace et une sensation de chaleur à l'espace, ainsi qu'une plus grande fonctionnalité grâce à son miroir pliant polyvalent, qui en fait un meuble auxiliaire multifonctionnel, parfait pour être également utilisé comme bureau.
    Spécification
    • MDF laqué en grise. bois plaqué noyer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7001-tocador-moderno-gris-niebla-espejo-abatible-joyero-nogal-dresser-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDresser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireNoyer
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)39
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage