Publier vos produits
Lit en bois de noyer
Lit en bois de noyer
Lit en bois de noyer
Lit en bois de noyer
Lit en bois de noyer
    Archivé

    Lit en bois de noyer

    3.3 sur 5 étoiles3.3(23 Avis)
    Modèle de lit en bois de noyer 7015 Angel Cerdá S.L. Lit double au design moderne avec une tête de lit originale et une structure en bois plaqué noyer naturel de 0,5 mm d'épaisseur avec lequel vous pourrez créer un espace chaleureux et personnel, sans négliger le plus grand confort. Comprend un sommier confortable à lattes multiples en bois de pin. Parfait pour votre repos! • STYLE: Cet élégant lit double en bois plaqué noyer sera la star de votre chambre, apportant chaleur et sophistication. • MULTISTANCY: En raison du design moderne et du style élégant de sa structure en bois de noyer, ce sera un meuble parfait pour tout type de chambre, créant un environnement parfait pour la détente. • QUALITÉ: Tous nos lits sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Son design en bois de noyer simple et élégant offre la plus haute qualité de la marque, ainsi que le plus grand confort pour votre repos. • MATÉRIEL et DIMENSIONS: Son matelas multi-lattes inclus en pin, est compatible avec le matelas 150x200cm.
    Spécification
    • Bois plaqué noyer. Sommier en bois de pin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7015-cama-moderna-nogal-bed-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)1710
    • Profondeur (mm)2100
    En rapport
    • Matériel principalNoyer
    • Matériel secondaireNoyer
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits