Publier vos produits
230 Turnbuckle
Archivé

230 Turnbuckle

Size Range: 3/8" through 2-1/2"

Material: Forged steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Provides adjustment up to 6" for 12" Fig. 230 and 3" for 6" Fig. 230.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 13), WW-H-171-E (Type 13), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 13).

Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

Spécifications techniques
  • Réference unique.anvil-fig-230
  • Famille de produitsPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Groupe de produitsRod Attachments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits