Publier vos produits
Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

3.4 sur 5 étoiles3.4(8 Avis)
Traduit par Google,

La gamme complète de réservoirs de stockage sans chemise d'AO Smith va de 80 à 2 000 gallons et est idéale pour une utilisation avec des équipements d'échangeurs de chaleur en cuivre à gaz et d'autres systèmes d'eau chaude AO Smith pour le stockage de toute eau potable à des températures de 180 ºF ou moins. Des modèles personnalisés sont disponibles avec des revêtements spéciaux, des serpentins de chauffage (simple ou double paroi) et des accessoires, voir Réservoirs HD personnalisés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-t-tanks
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsSupply Water Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_20_21
  • Description de l'Uniclass 2015Direct hot water storage cylinders
  • Code CSI MasterFormat 201433 16 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aboveground Water Utility Storage Tanks
  • Numéro OmniClass23-27 29 00
  • Titre OmniClassTanks and Storage Structures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord