Publier vos produits
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Archivé

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Spécification
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Spécifications techniques
    • Réference unique.seche-serviettes-Lise
    • Famille de produitsSèche-serviettes
    • Groupe de produitsSèche serviettes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)121.4
    • Largeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)13.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain