Publier vos produits
Panneau isolé LdR Flamstyl® V
Panneau isolé LdR Flamstyl® V
Panneau isolé LdR Flamstyl® V
    Archivé

    Panneau isolé LdR Flamstyl® V

    Panneaux sandwich isolant constitué de laine minérale appliquée entre deux parements d'acier prélaqués pour une application bardage ou façade, les fixations étant apparentes Differentes finitions de surface : Lisse (FO-0), Rainuré (FO-010), Micronervuré (FO-LD2 ou FO-MD ou FO-VD) Largeur standard 1000 mm, largeur sur demande 600, 915, 1100 et 1200 mm Epaisseur de 70 mm à 200 mm selon la performance thermique recherchée Revêtements et couleurs à choisir dans le nuancier et guide matière Colorissime® selon l'environnement Densité 140 kg/m³ Peut être installé verticalement ou horizontalement avec une portée jusqu’a 6,5 ml
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pflaum-fo
    • Famille de produitsSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Groupe de produitsFlamstyl® V
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-13
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaine minérale
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19
    • Titre OmniClassStructural Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls