Publier vos produits
Arctic Air ABB48 2-Solid Door Back Bar Refrigerator
Arctic Air ABB48 2-Solid Door Back Bar Refrigerator
    Arctic Air

    Arctic Air ABB48 2-Solid Door Back Bar Refrigerator

    Traduit par Google,

    Unité de condensation accessible par l'avant pour un nettoyage et un entretien faciles.

    Thermostat électronique avec affichage numérique à DEL pour un contrôle précis situé derrière le panneau d'accès avant.

    Chaque porte est équipée de joints magnétiques amovibles pour le nettoyage.

    La construction extérieure de l'armoire se compose d'une façade et de côtés en acier enduit de poudre noire.

    Testé selon les exigences de la norme NSF 7 pour le stockage ouvert des aliments.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ArcticAir #CommercialRefrigerator #StainlessSteelRefrigerator #BackBarRefrigerator #Refrigerator #BlackRefrigerator

    Spécification
    • Brand Name: Arctic Air
      Color: Black
      Ean: 0799559585808
      Included Components: Back Bar Refrigerator
      Item Weight: 280 pounds
      Lower Temperature Rating: 33 degrees_fahrenheit
      Material: Stainless Steel
      Model Number: ABB48
      Number of Items: 1
      Part Number: ABB48
      Size: 49"W x 24"D x 39.5"H
      Specification Met: Culus , Ul Eph Classified , Cetlus , Etl-sanitation
      Upper Temperature: Rating 41 degrees_fahrenheit
      Voltage: 115 volts
      Warranty Description: Full two year parts and labor warranty and a five year compressor warranty

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Arctic-Air-ABB48-2-Solid-Door-Back-Bar-Refrigerator
    • Famille de produitsCommercial Refrigerator
    • Groupe de produitsBar Refrigerator
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 17
    • Titre OmniClassCommercial Food Services Cooling Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis