Publier vos produits
Arctic Air AF49 Two Section Reach-In Commercial Freezer
Arctic Air AF49 Two Section Reach-In Commercial Freezer
Arctic Air AF49 Two Section Reach-In Commercial Freezer
Arctic Air AF49 Two Section Reach-In Commercial Freezer
Arctic Air AF49 Two Section Reach-In Commercial Freezer
    Arctic Air

    Arctic Air AF49 Two Section Reach-In Commercial Freezer

    Traduit par Google,

    Nos modèles à portée de main sont magnifiquement conçus en acier inoxydable lisse pour un look que vous seriez fier de mettre dans n'importe quelle application commerciale.

    Les caractéristiques comprennent des moteurs de ventilateur à haut rendement, un thermostat électronique avec affichage numérique externe.

    Trois tablettes réglables revêtues d'époxyde et des roulettes verrouillables sont livrées en standard avec tous les modèles. Les portes sont à fermeture automatique et verrouillables avec une poignée encastrée en mousse.

    Testé selon les exigences de la norme NSF 7 pour le stockage ouvert des aliments.

    Tous les produits sont exploités et surveillés pendant au moins treize heures avant l'emballage et l'expédition.

    Tous les produits Arctic Air sont livrés avec une garantie complète d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre et un compresseur de cinq ans.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ArcticAir #CommercialFreezer #StainlessSteelFreezer #ReachInFreezer

    Spécification
    • Brand Name: Arctic Air
      Capacity: 49 cubic_feet
      Color: Stainless Steel Front and Sides
      Ean: 0400010855261 , 0685450970617
      Height: 82.0 inches
      Included Components: Arctic Air AF49
      Item Weight: 450 pounds
      Length: 32.0 inches
      Material: Stainless Steel
      Model Number: AF49
      Number of Items: 1
      Part Number: AF49
      UNSPSC Code: 24131600
      UPC: 685450970617 , 400010855261
      Upper Temperature Rating: 10 degrees_fahrenheit
      Warranty Description: Goods are guaranteed in accordance with the terms of the manufacturer's warranty for 1 year on parts and labor and an extended 5 year warranty on the compressor only from the date of shipping unless otherwise stated. No labor coverage after first year. Factory warranty is not valid for residential use. Goods reported faulty within the specified warranty period may be repaired, replaced or exchanged at Artic Air's discretion. All service calls MUST be pre-approved by Arctic Air or they may not be covered. Parts and labor under this warranty are guaranteed in the contiguous United States only.
      Width: 54.0 inches

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Arctic-Air-AF49-Two-Section-Reach-In-Commercial-Freezer
    • Famille de produitsCommercial Freezer
    • Groupe de produitsReach-In
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)54
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 17
    • Titre OmniClassCommercial Food Services Cooling Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis