Publier vos produits
Arctic Air AUC48F Undercounter Commercial Freezer
Arctic Air AUC48F Undercounter Commercial Freezer
Arctic Air AUC48F Undercounter Commercial Freezer
Arctic Air AUC48F Undercounter Commercial Freezer
Arctic Air AUC48F Undercounter Commercial Freezer
    Arctic Air

    Arctic Air AUC48F Undercounter Commercial Freezer

    Traduit par Google,

    Nos modèles sous comptoir/plan de travail sont magnifiquement conçus en acier inoxydable lisse pour un look que vous seriez fier de mettre dans n'importe quelle application commerciale.

    Les caractéristiques comprennent des moteurs de ventilateur à haut rendement, un thermostat électronique avec affichage numérique externe.

    Les tablettes réglables et les roulettes verrouillables revêtues d'époxy sont fournies de série avec tous les modèles. Les portes se ferment automatiquement avec une poignée encastrée en mousse.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ArcticAir #CommercialFreezer #StainlessSteelFreezer #UndercounterFreezer

    Spécification
    • Brand Name: Arctic Air
      Capacity: 12 cubic_feet
      Color: Silver
      Ean: 0685450970495 , 0400010855353
      Height: 35.0 inches
      Included Components: Freezer
      Item Volume: 12 cubic_feet
      Item Weight: 275 pounds
      Length: 30.0 inches
      Lower Temperature Rating: -10 degrees_fahrenheit
      Material: Stainless Steel
      Model Number: AUC48F
      Number of Items: 1
      Part Number: AUC48F
      UNSPSC Code: 52150000
      UPC: 685450970495 , 400010855353
      Upper Temperature Rating: 10 degrees_fahrenheit
      Voltage: 115 volts
      Warranty Description: Goods are guaranteed in accordance with the terms of the manufacturer's warranty for 1 year on parts and labor and an extended 5 year warranty on the compressor only from the date of shipping unless otherwise stated. No labor coverage after first year. Factory warranty is not valid for residential use. Goods reported faulty within the specified warranty period may be repaired, replaced or exchanged at Artic Air's discretion. All service calls MUST be pre-approved by Arctic Air or they may not be covered. Parts and labor under this warranty are guaranteed in the contiguous United States only.
      Width: 48.0 inches

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Arctic-Air-AUC48F-Undercounter-Commercial-Freezer
    • Famille de produitsCommercial Freezer
    • Groupe de produitsUndercounter
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 17
    • Titre OmniClassCommercial Food Services Cooling Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis