B 50 est un coulis époxy à haute résistance à trois composants spécialement conçu pour résister aux charges statiques et dynamiques. B 50 est un mélange de résine époxy, d'agent de durcissement et d'agrégats inertes. Il a une consistance fluide et peut être utilisé dans une largeur d'espace d'au moins 10 mm.
CARACTÉRISTIQUES
• Résistance élevée à la traction, à la flexion et à la compression
• Gain de force rapide
• Convient aux opérations de jointoiement d'une largeur d'espace de 10 mm à 80 mm
• Résistance à la charge dynamique
• Excellente adhérence à l'acier et au béton
• Résiste à une large gamme de produits chimiques
• Non rétractable
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |