R 70 CP est un système de revêtement de sol en résine de polyuréthane ayant des propriétés d'usure exceptionnelles avec une résistance chimique élevée et une finition décorative agréable. Idéalement adapté aux zones agressives où une finition homogène et sans joints est requise et où une propreté maximale est essentielle. Convient pour une utilisation de 2 mm à 5 mm d'épaisseur.
COULEURS
Disponible dans une variété de couleurs
CARACTÉRISTIQUES
• Résistant à l'usure : extrêmement durable et résistant à l'abrasion avec un faible coût d'entretien
• Facilite l'application rapide : peut être appliqué sur des chapes en béton de 7 jours ou des chapes polymères de 2 jours
• Résistant à une large gamme de produits chimiques et de liquides
• Sans couture : facilement nettoyable pour maintenir des normes d'hygiène élevées
• Haute résistance aux chocs : classée « haute résistance aux chocs » sous BS 8204 : 1999, partie 1
• Fourni dans des packs pré-mesurés pour faciliter le mélange et l'uniformité sur site
• Qualité alimentaire : approuvé CFTRI ; conforme aux spécifications selon US FDA 175.300
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |