Publier vos produits
ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout
ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout
    ARDEX

    ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout

    Traduit par Google,
    Coulis à base de ciment avec les meilleurs charges sans silicone et des additifs spéciaux pour affiner la surface des joints à haute résistance, qui ont en même temps une qualité de traitement optimale avec un long temps de lavage.
    Spécification
    • Mix ratio: approx. 1.4 l water: 5 kg powder corresponds to volume parts approx. 1 part by volume of water: 3 parts by volume of powder Loose weight: approx. 1.2 kg / l Fresh mortar weight: approx. 1.8 kg / l Material consumption: with a joint width of 3 mm and joint depth 5 mm for paving possibly. medium mosaic 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m² 30 x 60 cm approx. 0.15 kg / m² 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m² 10 x 10 cm approx. 0.45 kg / m² 05 x 05 cm approx. 0.90 kg / m² Additional loss of excess material on the tiles depends on their surface and processing method 0.05 - 0.10 kg / m². Processing time (20 ° C): approx. 1.5 hours Set to light foot traffic (20 ° C): after approx. 4 hours Ball Test (Brinell): after 1 day approx. 35 N / mm² after 3 days approx. 55 N / mm² after 7 days approx. 65 N / mm² after 28 days approx. 75 N / mm² Suitability for underfloor heating: yes GHS / CLP Labeling: GHS05 "Corrosive" Signal word: danger Marking according to GGVSEB / ADR: none Packaging: 5 kg net Storage: in dry areas in original  packing approx. 12 months
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-G-6
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsFlexible Grout
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_72
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe