Publier vos produits
PANDOMO K3 Leveling Compound
ARDEX

PANDOMO K3 Leveling Compound

Traduit par Google,

Pour créer des sols gris PANDOMO® Floor et FloorPlus

Teint en usine
Séchage rapide grâce à l'effet ARDURAPID®
Pour des épaisseurs d'application de 5 à 10 mm
Propriétés d'écoulement optimales
Autonivelant
Sans fissure même en couches épaisses
Pompable
Peut être piétiné et chargé rapidement
Domaine d'application
Production de surfaces visibles et utilisables colorées en usine avec un impact et une contrainte d'impact modérés.

Spécification
  • Mixing ratio: approx. 5 - 5 ¼ l of water (depending on environmental conditions): 25 kg of powder, respectively, 1 vol. hours of water: 3 ½ vol. including powder.
     
    Bulk Weight: approx. 1.4 kg / l
     
    Weight of the solution: approx. 2.0 kg / l
     
    Material Consumption: approx. 1.5 kg of powder per m2 and mm

    Operating time (+20 ° C): approx. 30 minutes.

    Readiness for pedestrian loads (+20 ° C): After 3 hours

    Compressive strength:
    after 1 day approx. 12 N / mm2
    In days approx. 18 N / mm2
    After 28 days approx. 30 N / mm2

    Bending strength:
    after 1 day approx. 3 N / mm2
    In days approx. 5 N / mm2
    After 28 days approx. 8.5 N / mm2

    Fire resistance class (DIN EN 13501-1): fire resistance class A2 - S1

    Wheelchair suitability: yes

    Suitable for heated floors:
    a) water heating: yes
    b) electric: no

    PH- value: after 1 day approx. eleven

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: in a dry room in closed original packaging approx. 6 months.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PANDOMO-K3
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enRussie
  • Fabriqué enRussie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

L'Europe Asie