Publier vos produits
ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding
ARDEX

ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding

Traduit par Google,
Réalisation de chapes sans joints en ciment ARDEX A28 à base de ciment et d'additifs modifiables améliorés à base de résines artificielles. Le liant ARDEX A28 se mélange au granulat avec une fraction de 0-8 mm et de l'eau jusqu'à consistance plastique.
Spécification
  • Mixing ratio: 1: 5 25 kg ARDEX A 28 125 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) 1: 6 25 kg ARDEX A 28 150 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) Density of fresh mortar: about 2.0 kg / l Material consumption: about 3.1 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 5; about 2.6 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 6 Working time (20 ° C): about 120 min. Possibility of pedestrian traffic: after about 24 hours. PH value: approx. 12
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-A-28-APO
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsScreeds/Mudbeds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes