Publier vos produits
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
    ARDEX

    ARDEX A 45™ Stable Filling Material

    Traduit par Google,

    ARDEX ARDURAPID A 45 est idéal pour la réparation rapide du béton intérieur, des chapes, des enduits et des marches en béton.
    Reçoit les finitions après 90 minutes quelle que soit l'épaisseur
    Sans affaissement – idéal pour les réparations verticales et horizontales
    Idéal pour la réparation rapide du béton intérieur, des chapes, des enduits et des marches en béton
    D'autres applications incluent la formation de rampes, de chutes et d'anses, la réparation autour des raccords/tuyaux et le remplissage de fissures et d'espaces

    Taille unitaire disponible : sacs de 11 kg, seaux de 11 kg

    Couverture : environ 7 m² à 1 mm d'épaisseur par unité de 11 kg

    Spécification
    • Initial Set (Vicat)  

      approx. 15 mins at 20°C

      Final Set (Vicat) 

      approx. 60 mins at 20°C

      Compressive Strength 

      After 1 day 17.0 N/mm² 

      After 3 days 20.0 N/mm² 

      After 28 days 30.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 4.0 N/mm² 

      After 3 days 4.5 N/mm² 

      After 28 days 6.5 N/mm²

      Ball Pressure Hardness (Brinell) 

      After 1 day 55.0 N/mm² 

      After 3 days 63.0 N/mm² 

      After 28 days 80.0 N/mm²

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-a-45
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsPatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie