Publier vos produits
ARDEX ADHESIVE 4X4 - Adhesive in thin layer for ceramic coverings
ARDEX

ARDEX ADHESIVE 4X4 - Adhesive in thin layer for ceramic coverings

Traduit par Google,
Poudre de ciment gris ou blanc, charges, résines synthétiques et additifs sélectionnés. Le mélange avec de l'eau donne un mortier doux qui durcit par hydratation et séchage. Il est étanche et résiste aux intempéries en quelques jours. Il adhère parfaitement aux supports habituels de la construction, tels que le béton, les maîtres en ciment, les maîtres en anhydrite, les enduits, le plâtre, la maçonnerie et les supports similaires, créant une adhérence ferme entre les différents matériaux de construction
Spécification
  • Mixing ratio: Approx. 8 l of water: 25 kg of powder (equivalent to 1 vol of water: 2 1/2 vol of powder) Density: 1.3 kg / l Density of the fresh mortar: 1.5 kg / l Performance: On smooth supports: Approx. 1.14 kg / m2 / mm Workability (20 ° C): Approx. 5 hours. Setting time (20 ° C): (open time) Approx. 30 minutes (measured with fresh mortar). Adjustment time (20ºC): Approx. 15-20 minutes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-adhesive-4x4
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsTile Adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-13 23 15
  • Titre OmniClassAdhesives
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes