Publier vos produits
ARDEX K 14 MIX - Self-leveling mortar for medium and thick layer
ARDEX

ARDEX K 14 MIX - Self-leveling mortar for medium and thick layer

Traduit par Google,
Poudre grise avec des ciments spéciaux et des matériaux synthétiques avec une bonne capacité de dispersion. Mélangé avec de l'eau, on obtient un mortier lisse, autonivelant et pompable. Il peut fonctionner pendant 30 minutes et est praticable en 3 heures. Le mortier durcit par hydratation et sèche rapidement en rétractant, évitant l'apparition de fissures, même en couches épaisses.
Spécification
  • Mixing ratio: Approx. 3 3/4 - 4 l. of water: 25 Kg of powder, which is equivalent to 1 vol. of water: 3.7 vol. of dust Density: Approx. 1,7 Kg / l Density of the mortar in fresh: 2.2 Kg / l Consumption: 1.8 Kg of powder / m2 / mm Workability: 30 min (20°C) Transitability: 3 hours (20°C) Compressive strength: After 1 day approx. 15 N / mm2 After 7 days approx. 25 N / mm2 After 28 days approx. 30 N / mm2 Flexotraction resistance: After 1 day approx. 3.8 N / mm2 After 7 days approx. 6 N / mm2 After 28 days approx. 7.5 N / mm2 Brinell hardness: After 1 day approx 60 N / mm2 After 7 days approx. 68 N / mm2 After 28 days approx. 72 N / mm2 Suitable furniture with wheels: Yes Suitable radiant heating: Yes Packaging: 25 Kg sacks Storage: Approx. 12 months in dry places and in its original closed container.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-K-14-MIX
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsThicker Layer High Build Self-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Code UNSPSC30161719
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction