Publier vos produits
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
    ARDEX

    ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound

    Traduit par Google,

    ARDEX LQ 92 est une sous-couche à base de ciment pour le nivellement des sols en béton inégaux avant le carrelage. Lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, l'ARDEX LQ 92 fournit un matériau lisse, versable, fluide et autolissant qui peut être appliqué sur une épaisseur de 25 mm jusqu'à un bord biseauté. Des épaisseurs plus importantes peuvent être obtenues avec plusieurs couches ou par l'ajout d'agrégats.

    Substrats :

    • Béton
    Spécification
    • Bulk Density - Approx 1.6kg/L Coverage (20kg) - 3.8m² at 3mm bed thickness Application temperature - 10°C to 35°C Working Time (+23°C) - Approx 10 mins Tile Over After (+23°C) - Approx 4 hours Compressive Strength (MPa) - Approx 24 after 28 days Flexural Strength (MPa) - 28 days Approx 11 Storage - Approx 12 months when stored in the original sealed packaging in a dry place at 23°C. Mixed Specific Gravity - 2.1kg/L
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-lq-92
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    • Fabriqué enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Océanie