Publier vos produits
ARDEX N23 MICROTEC Natural Stone and Tile Adhesive
ARDEX N23 MICROTEC Natural Stone and Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX N23 MICROTEC Natural Stone and Tile Adhesive

    Traduit par Google,

    Adhésif pour pierre naturelle et carrelage avec technologie MICROTEC et effet ARDURAPID. En blanc spécialement pour la préparation et l'installation de dalles de marbre translucides brillantes et d'autres dalles de pierre naturelle.

    ARDEX N 23 W la colle blanche pour pierre naturelle et carrelage, spécialement pour l'application et l'installation de dalles de marbre translucides brillantes et d'autres dalles de pierre naturelle à caractère translucide. Et grâce à l'effet ARDEX ARDURAPID - décoloration naturelle ! Grâce à l'ARDURAPID-Effect®, l'eau de gâchage est complètement et rapidement liée sous forme cristalline, empêchant ainsi la décoloration des pierres naturelles. La TECHNOLOGIE ARDEX MICROTEC combine des propriétés de traitement uniques avec une sécurité exceptionnelle. Le mortier peut être traité pendant environ 45 à 60 minutes et peut être piétiné et joint après seulement deux heures. L'ARDEX N 23 W répond aux exigences C2 FTE S1 selon EN 12004/12002 et est très faible en émissions - EC 1 PLUS R - selon GEV EMICODE.

    Points forts du produit :

    • Avec effet ARDURAPID
    • Pose sans décoloration, déformation et efflorescence de pierre naturelle, pierre naturelle, pierre reconstituée et dalles en terre cuite
    • Spécialement pour l'application et la pose de dalles de marbre translucides brillantes et d'autres dalles de pierre naturelle à caractère translucide
    • Pour des épaisseurs de couche de 2 à 15 mm
    • Déjà après environ 2 heures de marche / disponible
    • Convient pour le chauffage au sol
    • Très faible émission EC 1 R selon GEV EMICODE
    • C2 E S1 selon EN 12004/12002
    Spécification
    • Technical specifications

      Mixing ratio
      approx. 8.25 l - 8.75 l water:  kg ARDEX N 23

      bulk weight
      approx. 1.20 kg / l

      fresh weight
      approx. 1.40 kg / l

      material requirements
      approx. 1.20 kg / m² powder with toothing 3 x 3 x 3 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 12 x 12 x 12 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 10 x 10 x 10 mm

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 45 min - 60 min

      Working time
      approx. 30 min (measured on fresh mortar)

      Correction time
      approx. 15 min

      Accessibility at + 20 ° C
      after approx. 2.00 h
      then joints possible

      packing
      Bags with 25.00 kg net

      underfloor heating fitness
      Yes

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      EMICODE
      EC 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-n23
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsFlexible Rapid Set Natural Stone Mortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe