Publier vos produits
ARDEX Subfloor Preparation With Crack Repair And Concrete Moisture Vapor Control System
ARDEX Subfloor Preparation With Crack Repair And Concrete Moisture Vapor Control System
ARDEX Subfloor Preparation With Crack Repair And Concrete Moisture Vapor Control System
    ARDEX

    ARDEX Subfloor Preparation With Crack Repair And Concrete Moisture Vapor Control System

    Traduit par Google,

    ARDEX est reconnu dans le monde entier pour fournir les systèmes d'installation de carreaux et de pierres les plus complets et les plus complets avec le plus haut niveau de performance et d'innovation. Conçu en pensant à l'installateur, ARDEX fournit des solutions système complètes, de la préparation du substrat jusqu'au coulis pour pratiquement tous les projets d'installation.

    Les catégories de produits comprennent les adhésifs et les mortiers, les calfeutrants et les mastics, les systèmes de jointoiement, les chapes/lits de boue, la préparation du substrat, les systèmes de découplage et de chauffage et les systèmes d'imperméabilisation - tous soutenus par la meilleure garantie SystemOne™ à source unique de l'industrie !

    Spécification
    • 1  Self Leveling underlay - V 1200

      2  Moisture Control - MC Rapid

      3  Moisture Resistant Skim Coat - MRF

      4  Joint Repair - ARDIFIX

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-system-us-03
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsSample Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Description de l'Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes