Publier vos produits
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive

    Traduit par Google,

    Des tests indépendants chez Ceram Research ont confirmé qu'ARDEX X 7 G Plus atteint environ 20 % de couverture en plus par kg par rapport aux adhésifs pour carrelage traditionnels.

    • Idéal pour tous les types de carreaux, y compris entièrement vitrifiés, en porcelaine et en mosaïque
    • Excellente résistance à l'affaissement et propriétés d'application
    • Idéal pour les piscines et les zones humides
    • Convient pour le carrelage des murs et des sols
    • Pour applications internes et externes


    Spécification
    • Unit Size Available: 18kg
      Coverage: Approximately 6m2 at 3mm thick

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-x-7-g-plus
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131703
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Description de l'Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Code CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Asie