Les ventilo-convecteurs NIMBUS AQUASLIM FS sont des diffuseurs d'eau qui peuvent être installés au sol ou au plafond (au moyen d'un accessoire en option) et peuvent être utilisés aussi bien pour le chauffage que pour le refroidissement.
Grâce au ventilateur à modulation continue à l'intérieur du ventilo-convecteur, le flux d'air est produit avec un maximum de silence.
De plus, vous pouvez activer la fonction SILENT qui minimise davantage le bruit, assurant un confort maximal même la nuit.
Les ventilo-convecteurs NIMBUS AQUASLIM FS sont parmi les plus fins de la catégorie et avec leur design innovant et leurs matériaux de haute qualité, ils s'adaptent parfaitement à tout type de mobilier.
De plus, grâce au ventilateur inverter, le ventilo-convecteur adapte le fonctionnement aux besoins de l'utilisateur, assurant un confort maximal avec de grandes économies d'énergie.
Les faibles pertes de charge à l'intérieur du ventilo-convecteur permettent dans de nombreuses applications, des installations simples sans circulateurs supplémentaires sur le réseau.
Les ventilo-convecteurs NIMBUS AQUASLIM FS sont disponibles avec les variantes suivantes :
*Puissance frigorifique totale à grande vitesse et température de l'eau entrée/sortie de 7/12 °C, température ambiante de l'air 27 °C DBT et 19 °C WBGT
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Andorre |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Espagne |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Italie |
Liechtenstein |
Macédoine du Nord |
Malte |
Monaco |
Monténégro |
Portugal |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovénie |
Svalbard et Jan Mayen |