Publier vos produits
EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE 1TH

EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE 1TH

Traduit par Google,
Edit Assist 60 cm Lavabo accessible un trou de robinetterie
Spécification
  • 60cm Accessible washbasin with one taphole
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0822
  • Famille de produitsEdit Assist
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Code CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins

Disponibilité de la région

L'Europe
Royaume-Uni