Publier vos produits
Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Traduit par Google,
Lavabo accessible Contour 21 55 cm sans trou de robinetterie, sans trou de base, avec trop-plein
Spécification
  • 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2164
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWall hung wash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)196
  • Largeur (mm)541
  • Profondeur (mm)549
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)16.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks