Publier vos produits
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Traduit par Google,
    Lavabo Portman 21 trou de robinetterie central 50 cm trop-plein sans chaîne
    Spécification
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S2311
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWall hung hand rinse basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)195
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)12.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks