Publier vos produits
Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Traduit par Google,
Contour 21 Vasque sous plan 50 cm, trop-plein, rebord non vitré, dos vitré, sans logo
Spécification
  • 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2516
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsUndermounted wash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)176
  • Largeur (mm)556
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)8.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Description de l'Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe