Publier vos produits
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Traduit par Google,
Contour 21 splash 40 cm bassin scolaire avec trop-plein - deux trous de robinetterie
Spécification
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2636
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWall hung hand rinse basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)402
  • Profondeur (mm)328
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)9.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks