Publier vos produits
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser

Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser

Traduit par Google,
Lavabo rectangulaire 55 cm sous plan Contour 21 avec plage de robinetterie, 1 trou de robinetterie et trop-plein, distributeur de savon à gauche
Spécification
  • 55 cm under-countertop washbasin with tap deck, 1 taphole & overflow, left hand soap dispenser
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2696
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsUndermounted wash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)555
  • Profondeur (mm)435
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)9.45
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Description de l'Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks