Publier vos produits
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Traduit par Google,
Urinoir cuve inox Kinloch 120 cm avec réservoir automatique
Spécification
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Spécifications techniques
  • Réference unique.S6388
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWall hung urinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)567
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)265
En rapport
  • Poids net (Kg)11.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

L'Europe