Publier vos produits
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
    ASAŞ

    ASAŞ Composite Panel

    Traduit par Google,

    ASAŞ, pionnier du secteur depuis 1990, est fier d'avoir été un pionnier en fondant la première usine de production de panneaux composites en Turquie en 2006. Les panneaux composites ASAŞ sont parmi les premiers et les plus performants du secteur grâce à leurs nombreuses options de design et de couleurs, leurs standards de qualité les plus élevés, leur durabilité, leur facilité de mise en œuvre, leur finition lisse, leur légèreté et leur large gamme de produits. Ils comptent parmi les produits les plus prisés des secteurs de la construction, de la décoration, de l'ameublement et de la publicité.

    Notre usine de production de panneaux composites dispose de quatre lignes et d'une capacité de production de 7 500 000 m². Les tôles d'aluminium peintes utilisées pour la production de panneaux composites sont produites selon les besoins et les attentes de nos clients dans notre usine de produits laminés plats ASAŞ, fondée en 2014. Grâce à notre équipement de pointe, nous pouvons produire des panneaux composites en aluminium de différentes dimensions et couleurs, remplis de polyéthylène basse densité, ainsi que des panneaux composites ininflammables sur mesure, remplis d'hydroxyde d'aluminium. Tous nos produits sont testés en laboratoire par des ingénieurs qualité équipés des équipements les plus modernes et livrés à nos clients uniquement après avoir satisfait aux normes de qualité internationales.

    Spécification
    • Profile Width 90 mm

      Wall Thickness 1,8 / 2 mm

      Composite Panel Width 4 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asas-composite-panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVD coating
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés