Publier vos produits
Fig. 3360 - Cross
Archivé

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fig-3360-cross
  • Famille de produitsPipe Joining Systems
  • Groupe de produitsPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings