Publier vos produits
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
Archivé

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • Famille de produitsPipe Joining Systems
  • Groupe de produitsPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 51 15
  • Titre OmniClassReducing Pipe Elbows
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings