Publier vos produits
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
    ASKO

    Ceiling extractor hood CCT1252WGC

    Traduit par Google,

    Hotte de plafond élégante en verre blanc délavé, conçue pour une intégration parfaite. Elle est équipée d'un moteur sans balais silencieux et durable, de filtres en acier inoxydable compatibles lave-vaisselle et d'une capacité d'extraction d'air généreuse de 716 m³/h. Son compartiment de filtration dissimulé contribue à une esthétique soignée. L'éclairage est réglable pour un éclairage optimal, idéal pour travailler ou pour une ambiance plus douce. Fonction de purification de l'air pour une meilleure qualité d'air intérieur.

    Spécification
    • Annual energy consumption

      • 36.3 kWh

      Power consumption

      • 126 W

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Frequency

      • 50Hz, 60Hz

      Height

      • 204 mm

      Width

      • 1164mm​

      Depth

      • 504mm​

      Net weight

      • 20.7 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceiling-extractor-hood
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsAppliences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie