Publier vos produits
Combination steam oven OCS26BGH
Combination steam oven OCS26BGH
Combination steam oven OCS26BGH
    ASKO

    Combination steam oven OCS26BGH

    Traduit par Google,

    Simplifiez-vous la vie au quotidien avec ce four ASKO OCS26BGH en verre noir. Il vous permet de combiner la cuisson vapeur avec l'une de ses nombreuses fonctions, ou d'utiliser la cuisson vapeur et la cuisson traditionnelle séparément. Son écran tactile intuitif vous offre un accès rapide à toutes les fonctions. Le four est connecté en Wi-Fi et compatible avec l'application ConnectLife, qui propose des fonctionnalités pour faciliter la préparation des repas.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.combination-oven-with-steam-ocs26bgh
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsCombination oven
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Cuisinières et fours

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie