Publier vos produits
Dishwasher DBI344IB.BS
Dishwasher DBI344IB.BS
Dishwasher DBI344IB.BS
    ASKO

    Dishwasher DBI344IB.BS

    Traduit par Google,

    Le lave-vaisselle encastrable ASKO DBI344IB.BS, avec façade en acier noir, bénéficie d'une construction 8 Steel™ ultra-résistante et durable, ainsi que d'un système de paniers modulable comprenant un panier supérieur pratique pour les couverts et les couteaux. Grâce à sa hauteur de chargement parmi les plus importantes du marché (58 cm), il offre un espace généreux pour tous types de vaisselle.

    Spécification
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 42

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 275 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 40 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • B

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dishwasher-dbi344ibbs
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsAppliences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie
    Australie
    Belgique
    Canada
    Chine
    Danemark
    États-Unis
    Espagne
    Finlande
    Norvège
    Pays-Bas
    Portugal
    République tchèque
    Russie
    Slovénie
    Suède