Publier vos produits
Dishwasher DBI344IB.W
Dishwasher DBI344IB.W
    ASKO

    Dishwasher DBI344IB.W

    Traduit par Google,

    Le lave-vaisselle encastrable ASKO DBI344IB.W à façade blanche bénéficie d'une construction ultra-résistante en acier 8 Steel™ et d'un système de paniers modulable avec un panier supérieur pratique pour les couverts et les couteaux. Avec une hauteur de chargement parmi les plus importantes du marché (58 cm), il offre un volume généreux pour tous types de vaisselle.

    Spécification
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 42

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 275 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 41 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • B

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dishwasher-dbi344ibw
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsAppliences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie
    Australie
    Belgique
    Canada
    Chine
    Danemark
    États-Unis
    Espagne
    Finlande
    Norvège
    Pays-Bas
    Portugal
    République tchèque
    Russie
    Slovénie
    Suède