Publier vos produits
Induction hob HID754GC
Induction hob HID754GC
Induction hob HID754GC
    ASKO

    Induction hob HID754GC

    Traduit par Google,

    Une plaque à induction de la gamme exclusive Celsius°Cooking™ dotée de programmes automatiques à température contrôlée et d'un site web d'assistance proposant des recettes claires et détaillées. L'expérience culinaire est encore enrichie grâce aux ustensiles de cuisine spéciaux et à la sonde de température disponibles en accessoires.

    Spécification
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W


      Height

      • 47 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.6 kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.induction-hob-hid754gc
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsHob with exhaust
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Cuisinières et fours

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie
    Australie
    Belgique
    Canada
    Chine
    Danemark
    États-Unis
    Espagne
    Finlande
    Norvège
    Pays-Bas
    Portugal
    République tchèque
    Russie
    Slovénie
    Suède