Publier vos produits
ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

Traduit par Google,

ASSA ABLOY HS9030G est la porte rapide la plus compacte pour les applications intérieures sur le marché. Il est conçu pour être utilisé dans des endroits où l'étanchéité et l'esthétique sont importantes. Pour augmenter la lumière naturelle, le rideau de porte peut être équipé de fenêtres ou de panneaux de vision.

L'encombrement réduit des deux côtés de la porte vous offre environ 30 cm d'espace de vente en plus par rapport aux autres portes. La porte offre une étanchéité parfaite grâce à un design unique. La vitesse de fonctionnement combinée à ses propriétés d'étanchéité améliore la fluidité de votre circulation, assure le confort des employés et économise de l'énergie.

Spécification
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Covers: Side column covers: Glass fibre, silver grey; Drum cover: Glass fibre, silver grey; Drum side covers: Glass fibre, black
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,7 m/s; Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 1 (>50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 2 (12 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_a_hs9030_g
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003535
  • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique