Publier vos produits
ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass
ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass
ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass
    Archivé

    ASSA ABLOY RD300 3W Compact Glass Revolving Door Glass

    Vous découvrez la porte tournante en verre à 3 vantaux ASSA ABLOY RD300. Votre climat intérieur sera protégé contre les infiltrations d'air indésirables, vous permettant ainsi de maîtriser votre consommation d'énergie sans compromettre une entrée accueillante et luxueuse. Nous accordons une grande importance à l'esthétique. Le nouveau sélecteur de mode tactile, avec son interface claire et conviviale, ainsi que les LED intégrées au plafond sont aussi élégants qu'esthétiques. De la conception à l'installation et à l'utilisation, nos portes tournantes tout verre sont synonymes d'élégance. Les portes tournantes tout verre sont disponibles dans une variété de diamètres, garantissant un confort optimal pour le personnel, les clients et les invités accompagnés de marchandises ou de bagages. Fidèles à notre réputation, nous sommes leaders du marché en matière de sécurité, bien sûr.
    Spécification
    • Models: ASSA ABLOY RD-3-300 STRUCTURAL GLASS Automatic Revolving Door System, with three door leaves, curved glazed fixed side screens, glass ceiling / canopy, complete with IP 65 rated in-floor mounted operator and CDC control. System including normal installation to comply with BS7036-0-2014 / BS-EN16005. Dimensions: Internal diameter: 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000mm Overall diameter: XXXXmm (Int. Diameter + 52mm Std. or + 154mm for Night Closing Doors) Opening Width (TW): 853 / 1003 / 1153 / 1303 / 1453mm. Internal Height: XXXXmm (Maximum 3000mm) Glass Ceiling Trim Height: 45mm. Overall Height XXXXmm (By others: - Prepared opening). Standard equipment: System: IN-FLOOR MOUNTED operator and controls, complete with IP 65 rated containment. Trim finish: ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TBC or Premium Stainless Steel cladding: FINISH TBA STRUCTURAL BOLTED GLASS Door Leaves: Rigid turnstile. Glass type – Door Leaves: 12mm/15mm Clear toughened glass (Int. Hgt. >2600mm? then 15mm). Door Seal: Slender aluminium profile perimeter trim and replaceable horse hair brush to three edges. STRUCTURAL GLASS Outer Walls: Silicone bonded, with slender aluminium profiles to trim and joints. Glass type – Outer Walls: 16.76MM 1B1 Clear laminated. STRUCTURAL GLASS Ceiling / Canopy: Silicone bonded, with slender aluminium profiles to trim and joints. Glass type - Ceiling / Canopy: 16.76MM 1B1 Clear laminated Lighting: Imbedded LED glass ceiling 24V, 20 – 60W - OPTIONAL or NONE Glass Ceiling Console: Concealed Sensor Housing or Standard 45mm Trim. Control Console; Flush Mount full height Control Post to inner leading mullion or NONE. Four Position Programme Selector: Standard SURFACE or FLUSH mounted (Optional Control Post). Ground Ring; Circular Stainless steel 30 x 30 section formed to suit internal diameter. Activation and control system: CDC control unit with plug-in connections and switched mode power supply 100 – 230V. Activation: PIR Motion Sensor Surface Mounted to the ceiling perimeter trim or within Concealed Sensor Housing. Safety device(s): PSPE Active soft rubber safety edges to: Outer wall leading mullion and door leaf bottom rail. ESPE Presence Sensors to: each door leaf leading face Additional ESPE Presence Sensors for Vulnerable Users to: Outer wall leading mullion or NONE. Emergency Stop, on the inner leading mullion: Standard SURFACE or FLUSH mounted (Optional Control Post). Disabled Slow Speed Switches: Standard SURFACE or FLUSH mounted (Optional Control Post) or NONE. Locking mechanism: Face fixed dead lock to one leaf or Face fixed dead locks to two leaves or Electro-Mechanical lock to the turnstile or Night Closing Doors with face fixed dead locks. Maintenance: Warranty with bi annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RD3-300
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances