Publier vos produits
Porte tournante ASSA ABLOY RD200
Porte tournante ASSA ABLOY RD200
Porte tournante ASSA ABLOY RD200
Porte tournante ASSA ABLOY RD200

    Porte tournante ASSA ABLOY RD200

    Les portes tournantes compactes à trois et quatre vantaux sont idéales pour les hôtels, les hôpitaux et les immeubles de bureaux, tandis que les modèles de plus grand diamètre sont parfaits pour les supermarchés, les hôpitaux, les hôtels, les aéroports et les commerces. Chaque système est conçu pour dégager un passage pour les sorties de secours dans diverses conditions. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local de votre région pour en savoir plus sur la disponibilité.
    Spécification
    • Available diameters: 8’, 9’, 10’, 12’.
      Multiple sensing devices to detect slow-moving or stationary objects.
      Compressible safety switches located on the vertical fixed wall.
      Horizontal safety sensors located on the rotating section.
      Non–touch sensors located horizontally on the rotating section.
      Handicap door speed reduction switches (2).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revolving_RD200_US
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCRevolving doors
    • Code UNSPSC30171509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Description de l'Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Titre OmniClassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique
    Porto Rico