Publier vos produits
ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

Traduit par Google,

L'ASSA ABLOY RR300 Plus en acier inoxydable est une porte rapide compacte à usage général offrant une option de sortie manuelle supplémentaire pour ouvrir la porte manuellement en cas de panne de courant, basée sur un système d'équilibrage soutenu par des ressorts de tension. Le cadre latéral, le couvercle du rouleau supérieur et le profil inférieur de la porte sont en acier inoxydable. Dans les applications avec des exigences d'hygiène strictes, la porte est facile à nettoyer, ainsi que le rideau en PVC. Il peut être installé dans toutes sortes d'applications intérieures, y compris dans l'industrie alimentaire, en gardant le contrôle de l'environnement et en évitant les pertes d'énergie.

L'ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium, fourni avec des cadres latéraux et des couvercles en aluminium, est non seulement parfaitement adapté aux activités de distribution, de vente au détail et de gros, mais les entrepôts sont également heureux de l'utiliser car l'ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium peut fournir des économies d'énergie. séparation des pièces et du climat. Sa fonction de sortie permet à la porte de s'ouvrir automatiquement en cas de panne de courant grâce au système de contrepoids intégré. Le rideau est fait d'un matériau transparent transparent avec une gamme de rayures renforcées colorées. Le tissu RollTex® est disponible pour les applications nécessitant un matériau de rideau plus durable.

Spécification
  • Standard equipment

    Dimensions:

    • Daylight width (DW): 1000 - 4000 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Daylight height (DH): 1000 - 4200 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Area: 1.0 – 16.8 sqm (1.0 - 25.0 sqm with MCC)

    Wind class: Class 1 according to EN 12424

    Noise emission: < 70 dB A

    Operating temperature: Standard +10 °C - +40 °C; Extended 0°C - +60 °C

    Side guides and spring covers: Aluminum anodized/ Stainless Steel

    Wind reinforcement: Windtabs mounted at door blade sides

    Balancing: System with 1 or 2 springs

    Safety device: Stationary photocell (approx. 280mm from floor)

    Drive unit: Gear motor 0.75 kW with power-off brake. Available for right and left side.

    Control box:

    • MCC Frequency converter control system incl. main switch or CEE-plug and display unit with foil keys.
    • Opening/closing speed: max. 2.2 / 0.9 m/s
    • Display at side frame on drive side only possible if DH ≥ 2330mm
    • Display at side frame on non drive side only possible if DH ≥ 1500mm

    The complete technical description of this product can be found on the documents linked below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rr300-plus
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003535
  • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord