Publier vos produits
Portail de sécurité ASSA ABLOY MP200
Portail de sécurité ASSA ABLOY MP200

    Portail de sécurité ASSA ABLOY MP200

    Portail de sécurité MP 200 Les systèmes intelligents d'identification et de contrôle d'accès ouvrent de nouvelles possibilités pour les zones sécurisées. Le nouveau portail de sécurité MP 200 garantit un accès contrôlé aux zones sécurisées et sensibles. Presque tous les systèmes courants de contrôle d'accès et d'identification peuvent y être intégrés et signaler les événements au système de gestion du bâtiment si nécessaire. Des capteurs 3D intelligents surveillent toutes les entrées et sorties du portail. Fonction sas unidirectionnel ou bidirectionnel : une autorisation réussie via un système de contrôle d'accès ouvre la première porte et permet à la personne d'entrer. Selon le niveau de sécurité, le nombre de personnes est automatiquement surveillé. En cas d'entrée non autorisée, toutes les personnes doivent sortir pour recommencer le processus. L'entrée sécurisée est disponible dans les deux sens ou dans un seul sens avec sortie libre. Le portail est adapté à l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant et convient également à une utilisation en extérieur (intégration en façade). Automatique : En option, la porte peut également fonctionner en mode automatique. Des capteurs d'activation (radar) détectent les personnes souhaitant entrer ou sortir du bâtiment. Verrouillé : La porte est verrouillée électromécaniquement. Lumières éteintes. Ouverture totale : Permet une sortie rapide en cas d'urgence, d'alarme incendie ou de groupes de personnes accompagnés. Ce mode permet d'utiliser le portillon comme moyen de transport. Contrôle d'accès et biométrie Que ce soit un lecteur RFID, un lecteur d'empreintes digitales, un lecteur de veines, un lecteur d'iris ou une reconnaissance faciale, la quasi-totalité des solutions et combinaisons d'identification et d'authentification des personnes peuvent être connectées à la commande de porte. Sécurité des personnes Le portillon de sécurité MP 200 offre une protection optimale des personnes et est testé selon la norme EN 16005. Le portillon de sécurité MP 200 est disponible avec des propriétés anti-effraction conformes à la norme DIN EN 1627, classes RC 2 et RC 3, avec certificat, pour protéger votre bâtiment même en heures creuses. Le système de porte est équipé d'un verre anti-effraction (P4A ou P5A), de serrures supplémentaires et d'une construction renforcée.
    Spécification
    • Outside diameter: 1600 mm – 2500 mm

      Passage height: 2200 mm – 2500 mm

      Canopy height under passage height: 250 mm – 1000 mm

      • Security levels: low, medium, high and superior
      • Access control and biometrics
      • Persons / minute (max.) 1 x 5 – 7* | depends on the configuration
      • Anti-tailgating and anti-piggybacking
      • Accessible for all people, with and without a disability

      Options:

      • Burglar resistance to class RC 2 / RC 3
      • Stainless steel, powder-coated aluminium, or anodized aluminium design
      • Night lock system (manual / automatic)
      • Fail-safe / Fail-secure
      • LED traffic light Installation options
      • finished floor installation
      • finished floor on pedestal
      • in-ground with floor ring


    Spécifications techniques
    • Réference unique.security-portal-mp200
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3500
    • Largeur (mm)2500
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors