Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Entrée coulissante résistante aux ouragans avec panneaux coulissants Express extérieurs supplémentaires servant d'ouverture de service. Homologuée pour les zones HVHZ, les zones non HVHZ exigeant une protection contre les débris transportés par le vent et les zones soumises à des exigences de résistance structurelle au vent ; le tout sans système de protection contre les impacts. Entrées automatiques coulissantes extérieures sans impact avec panneaux coulissants Express extérieurs supplémentaires servant d'ouverture de service.
    Spécification
    • Features

      Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors

      UL 325 and FPA #30356 listed.•Trained Traffic Only. Not for public use

      Non panic configuration

      Functions as pass through window with express slide doors closed, employee pass through with express slide doors open

      Slide C-panel express doors – spring open/lock closed

      Easy-to-clean – no lubrication required

      Stainless steel express window sill

      No visible external locks

      Patent pending design

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-door-sl500-exr-sl
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)104
    • Largeur (pouces)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001521
    • Nom ETIMDoor sliding contact
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
    • Titre OmniClassSliding Door Gear