Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - dissimulée au plafond

    Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - dissimulée au plafond

    Le VersaMax 2.0 Swing d'ASSA ABLOY offre une fonctionnalité pratique, une ouverture de porte facile à utiliser, une ouverture de porte extrêmement large et l'absence de rails au sol. Ce produit répond à toutes les exigences de performance supérieure en milieu de soins intensifs. Le VersaMax 2.0 Swing d'ASSA ABLOY est disponible dans un boîtier résistant à la fumée certifié UL 1784. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local de votre région pour en savoir plus sur la disponibilité. ASSA ABLOY
    Spécification
    • Single, equal pair and unequal pair configurations.
      Trackless design.
      Smoke rated package certified to UL1784.
      Available self-closing system.
      Internal glass blind system MicroShield™ antimicrobial coating.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VersaMax_Swing_OHC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators